REG710EVM-33

REG710EVM-33

Haga su pedido ahora

Información general

The REG710EVM-33 is an evaluation tool for the 30mA buck-boost charge pump in SOT23-5 package. With an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V, it delivers a regulated output voltage of 3.3V with up to 30mA of output current.

Specifications:

  • Input Voltage: 1.8V to 5.5V
  • Ouput Voltage: 3.3V +/- 6%
  • Output Current: up to 30mA
  • Enable Input

Funciones

The REG710EVM-33 can also be used to evaluate the other devices of the REG710 family. The only change that is required is to replace the REG710-3.3 with the appropriate device. There is also an EVM for the REG710-5 available. The REG710-2.5, REG710-2.7, REG710-3 and REG710-3.3 work from an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V. The REG710-5 works from an input voltage in the range of 2.7V to 5.5V

Convertidores de CC/CC
REG710-25 — Convertidor CC-CC de tapa conmutada de 30 mA con salida fija de 2.5 V REG710-27 — Convertidor CC-CC de tapa conmutada de 30 mA con salida fija de 2.7 V REG710-3 — Convertidor CC-CC de tapa conmutada de 30 mA con salida fija de 3 V REG710-33 — Convertidor CC-CC de tapa conmutada de 30 mA con salida fija de 3.3 V REG710-5 — Convertidor CC-CC de tapa conmutada de 30 mA con salida fija de 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

REG710EVM-33 — Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

REG710EVM-33 — Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710
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
* EVM User's guide Evaluation Module (EVM) for Buck-Boost Charge Pump REG710 - User's Guide 14/11/2001
Certificado REG710EVM-33 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos