RF6505-CC2530RD

RF6505-CC2530RD

Archivos de diseño

Información general

The RF6505-CC2530 Reference Design contains schematics and layout files for the RF6505-CC2530 evaluation module.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and with RF6505 from RF Micro Devices, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. The RF6505-CC2530 reference design is a range extender design for the 2.4GHz ISM Bands with two ports on the output for connecting a diversity solution or a test port. It increases the link budget by providing a power amplifier (PA) for increased output power, and a low-noise amplifier (LNA) with low noise figure for improved receiver sensitivity. In addition to these features it provides switches and integrated RF matching for design and high performance wireless systems.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRR090.ZIP (1202 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN111 - Using RF6505 Front End Module with CC2530 under FCC 15.247 18/11/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos