RFBEAM-3P-V-MD3

Información general

El V-MD3 es un transceptor de radar 3D de vanguardia que cuenta con algoritmos de seguimiento y procesamiento de señal integrados. Puede medir con precisión la velocidad, la dirección, la distancia y el ángulo (tanto acimut como de elevación) de objetos móviles y fijos. Su arquitectura digital y amplio rango de suministro facilitan su uso tanto en aplicaciones independientes como en aplicaciones basadas en microcontroladores (MCU).

Este sensor está equipado con un IWR6843 para radiofrecuencia (RF) en su parte frontal y una matriz de puertas programables de campo (FPGA), lo que proporciona una conexión Ethernet cubierta por una carcasa robusta con protección IP-65 y conectores M12. El módulo frontal del radar cuenta con tres antenas de parche de transmisión (TX) y cuatro de recepción (RX), combinadas con una sólida cadena de procesamiento de señales mediante una FPGA. Incluye una conexión Ethernet para la lectura de datos y configuración del sensor, junto con dos salidas digitales configurables para aplicaciones como sistemas de vigilancia o de prevención de colisiones. El sensor permite la lectura de datos durante varias etapas de procesamiento, lo que proporciona una flexibilidad absoluta para lograr una integración perfecta a los diversos entornos en los que los clientes se manejan.

Funciones
  • Distancia de detección típica: 30 m para personas y 80 m para automóviles
  • Mide la velocidad, dirección, distancia y ángulo de varios objetos estáticos o en movimiento
  • Lista de objetivos emitida a través del estándar de Ethernet 100BASE-T
  • Dos salidas digitales configurables con protección contra sobrecorriente
  • Amplio rango de suministro de 8 V a 32 V
  • Carcasa robusta resistente al agua con conectores M12 para enfrentar condiciones adversas
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de RFbeam Microwave GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A — Kit de evaluación V-MD3 con software potente para PC, cables de conexión y fuente de alimentación

Productos y hardware compatibles

V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A — Kit de evaluación V-MD3 con software potente para PC, cables de conexión y fuente de alimentación

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con RFbeam Microwave GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.