RS485FLDPLXDRCEVM

RS485FLDPLXDRCEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación RS485FLDPLXDRCEVM permite la creación rápida de prototipos de nuestros transceptores RS-485 con tolerancia de ±70 V de dúplex completo en el encapsulado VSON (DRC). La placa está lista para funcionar con un THVD2412DRCR instalado.

Funciones
  • THVD2412 preinstalado en módulo de evaluación
  • Cuatro almohadillas de condensador de desacoplamiento a granel de fuente de alimentación para líneas VCC, GND y TIERRA
  • Almohadillas de resistencia 0603 disponibles para crear un enlace resistivo entre las conexiones GND y TIERRA para los terminales VCC
  • Acceso mediante bloque de terminales y pines guía a las señales de bus RS-485
  • Diodos indicadores para datos RX y TX, así como un diodo indicador de potencia
Transceptores RS-485 y RS-422
THVD2412 — Transceptor RS-485 de dúplex completo de 3.3 V a 5 V y 250 Kbps con ESD de IEC y protección contra f THVD2452V — Transceptor RS-485 de dúplex completo de 3 V a 5.5 V, 50 Mbps con E/S flexible y protección ante fal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package
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
* EVM User's guide RS485FLDPLXDRCEVM User's Guide PDF | HTML 5/12/2023
Certificado RS485-FL-DPLX-DRC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos