RUN-FDA-4567-EVM

RUN-FDA-4567-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El RUN-FDA-4567-EVM es un módulo de evaluación (EVM) desensamblado para amplificadores totalmente diferenciales con control de modo común de entrada, como el THS4567 en el encapsulado RUN (VQFN-16). El EVM está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El EVM está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El EVM puede configurarse para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas u, opcionalmente, puede utilizar una conexión de diodo diferencial como entrada. El EVM cuenta con múltiples opciones de conexión para el modo común de entrada, el modo común de salida y las señales de control habilitadas. La salida tiene una conexión de transformador opcional para convertir la salida diferencial en una señal de extremo único para su uso con equipo de prueba.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • Configurable para el control del modo común de entrada con huella de entrada de diodo opcional
  • Incluye conexiones para resistencias de terminación para coincidir con el equipo de prueba de impedancia de entrada/salida estándar de 50 Ω
  • Las entradas y salidas utilizan espacios estándar de los conectores SMA
  • Diseño optimizado para dispositivos de ancho de banda alto
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4567 — Amplificador diferencial completo de entrada CMOS de 220 MHz con control VICM y VOCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RUN-FDA-4567-EVM — Fully differential amplifier w/ input common mode control & RUN (VQFN-16) package evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

RUN-FDA-4567-EVM — Fully differential amplifier w/ input common mode control & RUN (VQFN-16) package evaluation module
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
* EVM User's guide RUN_FDA_4567 EVM User's Guide PDF | HTML 23/11/2020
Certificado RUN-FDA-4567-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos