SEGGR-3P-J-TRACE

SEGGR-3P-J-TRACE

Desde: SEGGER
Haga su pedido ahora

Información general

SEGGER's J-Trace is a professional streaming trace probe equipped with an extensive list of features that are tailored to meet the debugging needs of embedded developers and deliver the best possible tracing experience. With capabilities such as unlimited streaming trace, live code profiling, and live code coverage, J-Trace enables developers to effectively isolate and identify hard-to-find code defects.

With multi-platform support for Windows, macOS, and Linux, J-Trace is highly versatile. It is compatible with most popular IDEs, ensuring seamless integration into various development environments.

SEGGER has explicitly tested the following TI devices with J-Trace and created reference projects to verify (streaming) trace functionality: AM3359, AM3517, Jacinto 7 (TDA4/DRA829), MSP432E4, RM57L843, TM4C129, TMS570LC4357.

For more information, please see here:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-trace/technology/tested-devices/ 

Funciones
  • Streaming trace probe with SuperSpeed USB3.0 interface and Gigabit Ethernet
  • Real-time streaming at full System Clock
  • Fine-tune applications with Live Code Profiling
  • Instruction-level code coverage to satisfy regulatory requirements
  • Unlimited trace to isolate & identify hidden code defects
  • Unlimited breakpoints in flash memory
Low-power MCUs
MSPM0L1117 — Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2228 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,

 

MCU de uso general
MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0H3216 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Sonda de depuración

J-Trace PRO (8.24.00) — The multi-architecture trace probe

Productos y hardware compatibles

J-Trace PRO (8.24.00) — The multi-architecture trace probe

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Sonda de depuración

J-Trace PRO Cortex (8.20.00) — The Arm Cortex trace probe

Productos y hardware compatibles

J-Trace PRO Cortex (8.20.00) — The Arm Cortex trace probe

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SEGGER.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.