SIDEGIG-XOVEREVM

SIDEGIG-XOVEREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo enchufable separador de frecuencias de audio activo analógico de TI convierte el EVM del amplificador de audio de clase D de TI en un amplificador de dos vías de alta calidad.  Con este módulo enchufable, es posible eliminar el separador de frecuencias grande y costoso que se encuentra en los altavoces pasivos y crear un sistema bidireccional con una eficiencia superior y un tamaño reducido. La placa cuenta con un filtro pasaaltos sintonizable, un filtro pasabajos, compensación de atenuación a bajas frecuencias (baffle step) y un retardo para crear dos señales de salida de audio para un tweeter y un woofer.   Los altavoces activos tienen muchas ventajas, como un audio bien adaptado y bien sintonizado.   ¡Comience con el módulo enchufable de separador de frecuencias de audio activo analógico para su próximo diseño de altavoz!

Funciones
  • Compatible con el ecosistema de módulos de complemento de audio de TI
  • Diseño completo para altavoces con separador de frecuencias activo de dos vías
  • El separador de frecuencias activo incluye un filtro pasaaltos, un filtro pasabajos, compensación de atenuación a bajas frecuencias (baffle step) y retardo
  • Entrada: Conector RCA mono
  • Salida: analógica, 2 canales, 2 Vrms diferenciales
  • Conéctese a los EVM de audio de clase D de TI (compruebe la compatibilidad)

  • Módulo enchufable separador de frecuencias analógico
No se incluye
  • Módulo de evaluación del amplificador de clase D.

Amplificadores de audio de uso general
TPA3244 — Amplificador de audio estéreo de 60 W y mono de 120 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de TPA3250 — Amplificador de audio estéreo de 70 W y mono de 140 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de TPA3255 — Amplificador de audio estéreo de 315 W y mono de 600 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

 

Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3245 — Amplificador de audio estéreo de 115 W y mono de 230 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de TPA3251 — Amplificador de audio inteligente estéreo de 175 W y mono de 350 W, Clase D, entrada analógica y ali

 

Amplificadores operacionales para audio
OPA1602 — Amplificador operacional de audio bipolar doble de alto rendimiento SoundPlus

 

Convertidores de CC/CC
LT1054 — Convertidores de voltaje con capacitor conmutado de 3,5 V a 15 VIN, corriente de salida de 100 mA co

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SIDEGIG-XOVEREVM — Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SIDEGIG-XOVEREVM — Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module
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
Certificado AUDIO-XOVEREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Analog Crossover Audio Plug-In Module User's Guide 11/08/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPA3221EVM — Módulo de evaluación TPA3221 de amplificador de Clase D y entrada analógica HD estéreo de 100 W/mono TPA3244EVM — Módulo TPA3244 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica de audio ultra HD con pico de 110 W/ TPA3245EVM — Módulo TPA3245 de Clase D y entrada analógica de audio ultra HD mono de 230 W/estéreo de 115 W TPA3250D2EVM — Módulo TPA3250 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica de audio ultra HD con pico de 130 W/ TPA3251EVM — Módulo TPA3251 de Clase D y entrada analógica ultra HD mono de 350 W/estéreo de 175 W TPA3255EVM — Módulo TPA3255 de Clase D y entrada analógica de audio ultra HD mono de 600 W/estéreo de 315 W

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD134 — Circuito de cruce activo analógico para altavoces de dos vías

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos