SLIDEBY-MAG-ACC

SLIDEBY-MAG-ACC

Haga su pedido ahora

Información general

Este accesorio magnético deslizante se conecta a sensores de posición magnéticos compatibles con la placa de control del sensor (TI-SCB). Los deslizadores de imanes verticales y horizontales pueden moverse a lo largo de un carril de 60 mm.

Funciones
  • Carril deslizante de 60 mm
  • Deslizadores de imanes alineados de manera vertical y horizontal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la placa de EVM deseada.
  2. Si se necesita la interfaz gráfica de usuario, solicite la TI-SCB.
  3. Seleccione y ordene este accesorio magnético.
  4. Descargue la guía del usuario del módulo de evaluación (EVM) y, de ser necesario, el manual del usuario del accesorio magnético.
  5. Conecte el accesorio magnético al EVM.
  6. Si la TI-SCB se utiliza para la comunicación con la interfaz gráfica de usuario de PC:
    • Conecte la TI-SCB al EVM.
    • Conecte un cable USB de la TI-SCB a una PC.
    • Ejecute el software de la GUI de EVM (el enlace a la GUI se proporciona en la guía del usuario de EVM).
    • Consulte las instrucciones de la guía del usuario del módulo de evaluación (EVM) sobre cómo flashear la TI-SCB con el firmware adecuado
  7. Configure el dispositivo según sea necesario.
  8. Tome medidas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SLIDEBY-MAG-ACC — Accesorio de fijación deslizante para módulos de evaluación de detección magnética

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SLIDEBY-MAG-ACC — Accesorio de fijación deslizante para módulos de evaluación de detección magnética
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
Guía del usuario TMAG5170 Slide-By Attachment (Rev. A) PDF | HTML 21/05/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TI-SCB — Placa de control de sensores (SCB) para módulos de evaluación TMAG3001EVM — Módulo de evaluación TMAG3001 para sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor p TMAG5170DEVM — Módulo de evaluación TMAG5170DEVM para sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión de doble ma TMAG5170UEVM — Módulo de evaluación TMAG5170 TMAG5173EVM — Módulo de evaluación TMAG5173-Q1 automotriz, sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión con i TMAG5273EVM — Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos