SM72295EVM

Información general

SM72295EVM ofrece una solución de controlador de puerta altamente integrada para una amplia gama de aplicaciones industriales, tales como inversores de onda sinusoidal pura de 800 VA a 3 kVA, fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) entrelazadas buck o boost, fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) de cuatro interruptores buck boost, etc. Con sus características únicas de mayor capacidad de conducción de corriente máxima, junto con la integración de dos amplificadores de transconductancia con ganancia y filtración programables externamente, el diseño es perfecto para aplicaciones industriales.

Funciones
  • SM72295: controlador MOSFET de puente completo con capacidad de conducción de corriente máxima de 3 A
  • Los diodos de arranque integrados ultrarrápidos de 100 V pueden soportar inversores con una potencia nominal de hasta 5 kVA
  • Dos amplificadores de detección de corriente de alto voltaje con ganancia programable externamente y salidas con búfer que se pueden utilizar para medir la corriente de carga y descarga de la batería. No se requieren amplificadores de detección de corriente ni búferes adicionales
  • Protección programable de sobretensión, que se puede utilizar para la detección de carga completa o para la función de apagado del controlador en caso de avería.
  • Se puede conectar directamente a un microcontrolador
  • Indicador de buena potencia disponible
Controladores de medio puente
SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SM72295EVM — SM72295 Full Bridge Gate Driver with integrated Current Sense Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SM72295EVM — SM72295 Full Bridge Gate Driver with integrated Current Sense Amplifier Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNVC222.ZIP (2405 KB)
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
* EVM User's guide SM72295EVM User’s Guide 5/05/2015
Certificado SM72295EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos