SMPT-3P-C2110V

Sistema de CC sin escobillas Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V en módulo para cintas d

Información general

El C2110V es una solución de accionamiento de motor que adopta un diseño y tecnología de motor líderes, un algoritmo de accionamiento de motor y un algoritmo de control de cinta de correr para equipar las cintas de correr con motor sin escobillas y control de campo orientado (FOC) sin sensores. El producto integra algoritmos inteligentes que incluyen detección y control de carrera, control de velocidad con frecuencia de pasos, estimación de peso y estimación del consumo de calorías, que se han aplicado con éxito en múltiples cintas de correr.

Ventajas de la solución:

  • Rendimiento confiable, baja tasa de fallas y fácil mantenimiento
  • Baja corriente sin carga
  • Alta eficiencia y bajo aumento de temperatura
  • Compacto
  • Larga vida útil, ~6 veces superior a la de un motor con escobillas
  • Ruido mínimo con cambio direccional
  • Configuración de parámetros y regulación de velocidad a través del puerto en serie UART RS485 CAN

Funciones
  • Algoritmo avanzado: FOC sin sensores con una eficiencia del 95 %
  • Excelentes rendimiento: control de velocidad por control remoto, control de velocidad por frecuencia de paso, control de velocidad APP, estimación de peso, cálculo de consumo de calorías, con gran precisión de control y notable experiencia de carrera
  • Amplio rango: de 0.5 KW a 3 KW, 110 V/220 V, 0 rpm a 8000 rpm
  • Seguridad y fiabilidad: Protección integrada en ocho aspectos: sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito, bloqueo, sobrecalentamiento, sobrevelocidad, pérdida de fase y subtensión
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F280025C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F28027F MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SMPT-3P-C2110V — Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills

Productos y hardware compatibles

SMPT-3P-C2110V Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14/10/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F280025C Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
INSTASPIN-BLDC Solución InstaSPIN™-BLDC
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.