SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW

Haga su pedido ahora

Información general

Plataforma de radar de cabina de 60 GHz a 64 GHz basada en componentes de TI para aplicaciones de confort y seguridad como la detección de presencia infantil (CPD), la detección de intrusión, el recordatorio de cinturón de seguridad (SBR), la detección de gestos, la detección de movimiento y el monitoreo de salud para la detección de signos vitales para la supervisión de conductores y pasajeros.

Plataforma de radar de alcance ultracorto de 76 GHz a 81 GHz basada en componentes de TI para aplicaciones ADAS y de confort, como detección de gestos y obstáculos para puertas laterales, maleteros o maleteros frontales automáticos.

Funciones

Plataforma de radar en cabina de 60 GHz a 64 GHz:

  • RFIC + chip único DSP integrado
  • Diseño de placa única
  • Bajo consumo de energía
  • Montaje invisible detrás del techo
  • En cumplimiento con las normas EuNCAP

Plataforma de radar de alcance ultracorto de 76 GHz a 81 GHz:

  • RFIC + chip único DSP integrado
  • Diseño de placa única (opcional: antena en encapsulado)
  • tamaño bits menos importantes (XS)
  • El costo más bajo
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP — Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP — Sensor de radar automotriz de un solo chip, 60 a 64 GHz que integra antena en el paquete, DSP y MCU AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 — Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de smartmicro GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Servicio de diseño

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — Servicios de diseño de hardware y software en cabina

Productos y hardware compatibles

SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — Servicios de diseño de hardware y software en cabina

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Servicio de diseño

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — Servicios de diseño de hardware y software de radar de ADAS

Productos y hardware compatibles

SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — Servicios de diseño de hardware y software de radar de ADAS

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con smartmicro GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.