SN6507DGQEVM

SN6507DGQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El SN6507DGQEVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento y las características del controlador de transformador de aislamiento en contrafase SN6507 en una aplicación de fuente de alimentación aislada.

Funciones
  • Controlador de transformador de 500 mA de bajas emisiones para fuente de alimentación aislada, reloj interno: 1 MHz
  • Alimentación aislada de 24 V de entrada y 15 V de salida
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Opciones de ajuste para las configuraciones de salida y dispositivo
Conductores para transformadores
SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas SN6501-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas SN6505A — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con SN6505A-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con SN6505B-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con SN6507 — Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V y bajas emisiones con control del cic SN6507-Q1 — Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V para automoción de bajas emisiones co
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SN6507DGQEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/11/2021
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024
Certificado SN6507DGQEVM (Rev. A) 27/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos