SN65CML100EVM

SN65CML100EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The EVM allows evaluation of operation of theSN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters.  Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can beobserved across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs.  Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 devices from TI.

Funciones

Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB

  • Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65CML100 — Traductor/repetidor LVDS/LVPECL/CML a CML de 1.5 Gbps SN65LVDS100 — Traductor y repetidor LVDS, LVPECL y CML a búfer LVDS de 2 Gbps SN65LVDS101 — Traductor y repetidor LVDS, LVPECL y CML a búfer LVPECL de 2 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65CML100EVM — SN65CML100 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65CML100EVM — SN65CML100 Evaluation Module
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
* EVM User's guide 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) 11/11/2002
Certificado SN65CML100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos