SN65DSI83Q1-EVM

SN65DSI83Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) SN65DSI83Q1-EVM es una placa de circuito impreso (PCB) que ayuda a los clientes a implementar el dispositivo SN65DSI83-Q1 en el hardware del sistema.  Este EVM incluye conectores integrados para señales de entrada DSI y salida LVDS.  Estos conectores permiten conectar una fuente DSI compatible con MIPI® DPHY y paneles LVDS al EVM.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Opciones de entrada para señal de video DSI (conector tipo QSH y conector tipo FX)
  • Opciones de puertos de salida disponibles para las señales de salida LVDS (conector de tipo QSH y conector de tipo I-PEX)
  • Interfaz I2C para configurar registros internos
  • Circuito de controlador de retroiluminación LED mediante el dispositivo controlador de retroiluminación de TI, TPS61181A
  • Configurable mediante interruptores

  • SN65DSI83Q1-EVM

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

 

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DSI83-Q1 — Puente MIPI® DSI de canal único a LVDS de enlace único de calidad automotriz

 

Controladores para LED de retroiluminación
TPS61181 — Controlador de LED blanco de 1.5 A para portátiles con LDO integrado

 

Generadores de señal de reloj
CDCEL913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V.

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
REG104 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A, 15 V, con habilitación TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI to FlatLink™ LVDS Bridge Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI to FlatLink™ LVDS Bridge Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 17/11/2015
Certificado SN65DSI83Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos