SN65DSI86EVM

SN65DSI86EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65DSI86EVM evaluation module (EVM) is a printed-circuit board (PCB) to help you evaluate the SN65DSI86 device for video applications with DSI and DisplayPort interface. This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation of the SN65DSI86.

Funciones
  • Dual-channel DSI to 4 eDP lanes
  • Samtec QSH-type connectors on DSI and eDP interfaces
  • Standard DisplayPort connector
  • Hirose-type connector on DSI Ch A interface
  • I2C programming interface for an external I2C host connection
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DSI86 — MIPI® DSI de doble canal a puente DisplayPort™ (eDP) integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65DSI86EVM — Módulo de evaluación de puente MIPI® DSI a eDP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65DSI86EVM — Módulo de evaluación de puente MIPI® DSI a eDP
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SN65DSI86/SN65DSI96 EVM User’s Manual 21/06/2014
Certificado SN65DSI86EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide 8/10/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos