SN65HVD01-EVM

SN65HVD01-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) SN65HVD01-EVM ayuda a evaluar el rendimiento del dispositivo, ya que admite el desarrollo y el análisis rápidos de sistemas de transmisión de datos mediante el transceptor de baja potencia SN65HVD01DRC a 250 kbps o 20 Mbps. Las señales de datos, activación y bus se pueden alimentar con una fuente de 1.8 V a 3.3 V. Las señales del bus requieren una alimentación de 3.3 V.

Funciones
  • El regulador de tensión suministra 1.8 V y 3.3 V.
  • Los bloques de terminales roscados permiten que la alimentación se obtenga directamente de una fuente de alimentación externa.
  • La supervisión de la señal se puede realizar a través de los terminales roscados o los puntos de prueba integrados.
Transceptores RS-485 y RS-422
SN65HVD01 — Transceptor RS-485 de 3.3 V con alimentación de E/S de 1.65 V y velocidad de datos seleccionable THVD1400V — Transceptor RS-485 semidúplex de 3 V a 5.5 V, con E/S flexible y control de velocidad de subida THVD2410V-EP — Transceptor RS-485 semidúplex de 1 Mbps y 3 V a 5.5 V de producto mejorado con E/S flexible y protec THVD2419 — Transceptor RS-485 de 3 V a 5.5 V y 250Kbps con sobretensión de 3 kV y protección contra fallas de ± THVD2429 — Transceptor RS-485 de 3 V a 5.5 V y 20Mbps con sobretensión de 3 kV y protección contra fallas de ±4 THVD2450V — Transceptor RS-485 semidúplex de 50 Mbps, de 3 V a 5.5 V, con protección contra fallos de bus de 70  THVD2450V-EP — Transceptor RS-485 semidúplex de 50 Mbps y 3 V a 5.5 V de producto mejorado con E/S flexible y prote
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 evaluation module
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
* EVM User's guide SN65HVD01DRC EVM User's Guide 24/10/2013
Certificado SN65HVD01-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos