SN65HVD101EVM

SN65HVD101EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X acts as a complete physical layer for the communication.

Funciones
  • Configurable CQ output:
    • push-pull, high-side or low-side for SIO mode
  • 9V to 36V Supply range
  • Configurable 3.3V/5V Integrated LDO (HVD101 only)
  • Reverse polarity protection
  • Power Good indicator
  • Over-temperature protection
  • Current Limit indicator
  • Remote Wake-up indicator
IO-Link y E/S digitales
SN65HVD101 — IO-Link PHY para nodos de dispositivo SN65HVD102 — IO-Link PHY para nodos de dispositivo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65HVD101EVM — SN65HVD101 and SN65HVD102 Evaluation Module for IO-LINK PHY for Device Nodes

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65HVD101EVM — SN65HVD101 and SN65HVD102 Evaluation Module for IO-LINK PHY for Device Nodes
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
* EVM User's guide SN65HVD101 EVM User's Guide 3/01/2013
Certificado SN65HVD101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos