SN65HVD62EVM

SN65HVD62EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or the SN65HVD62 AISG transceivers or for the evaluation of two of these transceivers in a system configuration, with one being used as a transmitter and the other being used as a receiver.

Funciones
  • 3.0V to 5.5V Supply range
  • Low power standby mode
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG Compliant Output Emission Profile
  • Supports up to 115kbps signaling

Otras interfaces
SN65HVD62 — Transceptor de módem coaxial de activación y desactivación de teclado AISG® 2.0 SN65HVD63 — Transceptor de módem coaxial de activación y desactivación de teclado AISG® 3.0 SN65HVD64 — Transceptor de módem coaxial de activación y desactivación de teclado AISG® 3.0 con amplio rango de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module
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
* EVM User's guide SN65HVD62 EVM Users Guide 11/12/2011
Certificado SN65HVD62EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos