SN65HVD72EVM

SN65HVD72EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. The EVM kit includes an IC sample pack with the SN65HVD72 (250 kbps) device and the SN65HVD78 (50 Mbps) device. Either device can be evaluated by replacing the SN65HVD75 with the desired speed grade device.

Funciones
  • The EVM lets you quickly, easily and accurately evaluate our SN65HVD7x family of RS-485 products
  • Hardware:
    • SN65HVD7X EVM PWB
  • Screw-type SMA jacks and Bergstik headers serve as the I/O connections
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
Transceptores RS-485 y RS-422
SN65HVD72 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 250 kbps SN65HVD75 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 20 Mbps SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps SN65HVD82 — Fuente de alimentación de 5 V RS-485 con protección IEC ESD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM Módulo de evaluación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM Módulo de evaluación
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SN65HVD7x EVM User's Guide 9/03/2012
Certificado SN65HVD72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 26/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos