SN65HVD96EVM

SN65HVD96EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65HVD96EVM evaluation module (EVM) lets you evaluate our SymPol™ transceiver device. Multiple boards can be connected using the bus terminal blocks to simulate a simple bus system design.

Funciones
  • Communicate without errors on normal or reversed-wire bus lines
  • Up to 5-Mbps signaling
  • Industrial Temperature Range from –40°C to +85°C
  • Symmetric polarity receiver thresholds > 100-mV receiver hysteresis
  • Connect up to 32 nodes on one bus
  • Transient protection
    + 12-kV Human Body Model (HBM) on bus pins
    + 25-V repetitive transient pulse on bus pins
  • Additional reliability features include:
    - Bus standoff from –27 V to +40 V
    - Driver output short-circuit current limit
    - Automatic thermal shutdown and recovery
Transceptores RS-485 y RS-422
SN65HVD96 — Transceptor SymPol
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65HVD96EVM — Módulo de evaluación para SN65HVD96

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65HVD96EVM — Módulo de evaluación para SN65HVD96
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
* EVM User's guide Sympol(TM) Transceiver EVM Users Guide (Rev. A) 4/08/2010
Certificado SN65HVD96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos