SN65HVS885EVM

SN65HVS885EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65HVS885EVM evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the SN65HVS885 digital input serializer. It is intended to be used in conjunction with the SN65HVS885 datasheet, (SLAS638). Note this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

Funciones
  • Eight Inputs
    • High Input Voltage - up to 34 V
    • Selectable Debounce Filters - 0 ms to 3 ms
    • Flexible Input Current Limit - 0.2 mA to 5.2 mA
    • Field Pins Protected to 15-kV HBM ESD
  • Output Drivers for External Status LEDs
  • Cascadable in Multiples of Eight Inputs
  • SPI-Compatible Interface
  • Single 5V supply
  • Over-Temperature Indicator
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)
SN65HVS885 — Serializador de entrada digital de 34 V y 8 canales para sistemas de 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN65HVS885EVM User's Guide 13/01/2009
Certificado SN65HVS885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos