SN65LVDS125AEVM

SN65LVDS125AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65LVDS125A is a 4 x 4 non-blocking cross point switch. Low-Voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output.Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speed while maintaining low signal skews. Designed to support signaling rates up to 1.5 Gbps for OC-12 clocks (622 MHz). The SN65LVDS125A LVDS driver output characteristics are complaint with the requirements of the TIA/EIA-644 standard.

The EVM features SMA connectors for the device I/O connection. Banana jacks are provided for D/C power inputs.

Funciones
  • Designed for Signaling Rates > 1.5 Gbps per channel
  • Propagation Delay Times, 900 ps Typical
  • Inputs electrically compatible with LVPECL, CML and LVDS signal levels
  • 25 mV input Threshold Hysteresis


Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
Test Procedure
User's Guide

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65LVDS122 — Interruptor de conexión cruzada LVDS de 2x2 y 1.5 Gbps SN65LVDS125A — Interruptor de conexión cruzada LVDS de 4x4 y 1.5 Gbps SN65LVDS250 — Interruptor de conexión cruzada de 4x4 y 2.0 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 Evaluation Module
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
* EVM User's guide 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) 29/01/2004
Certificado SN65LVDS125AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos