SN65LVDS31-32BEVM

SN65LVDS31-32BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

Combination Table

As seen in the table above, various combinations of drivers and receivers are supported by the different EVMs. Both drivers shown in the table are pin-compatible, as are the three receivers. The same printed circuit board (PCB) has been used for all four EVMs, resulting in the same operating instructions included herein.

The SN65LVDS31-32BEVM includes a SN65LVDS31 quad driver and SN65LVDS32B quad receiver. The SN65LVDS32B is a TIA/EIA-644 standard-compliant LVDS receiver, with extended common-mode capabilities, and an active failsafe circuit. The SN65LVDS32B receivers operate over a common-mode input voltage range of -2V to +4.4V, almost triple the operational range required by the TIA/EIA-644 standard. The SN65LVDS32B's failsafe circuit includes a window comparator that provides operation over the entire common-mode range, allowing for activation even when an external common-mode voltage is applied to the bus.

Funciones
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of TI's LVDS products
  • Permits different interconnections for various topologies
  • This EVM is CE compliant for distribution within the European Community
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65LVDS31 — Controlador diferencial LVDS cuádruple de 400 Mbps y alta velocidad SN65LVDS31-EP — Transmisor LVDS cuádruple de producto mejorado SN65LVDS32B — Receptor LVDS cuádruple con rango de modo común de -2 V a 4.4 V SN65LVDT32B — Receptor LVDS cuádruple con rango de modo común de -2 V a 4.4 V SN75LVDS31 — Controladores del diferencial de alta velocidad cuádruples SN75LVDS32 — Receptores del diferencial de alta velocidad cuádruples
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65LVDS31-32BEVM — SN65LVDS31-32B a low voltage differential signaling evaluation module for LVDS31 and LVDS32B

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65LVDS31-32BEVM — SN65LVDS31-32B a low voltage differential signaling evaluation module for LVDS31 and LVDS32B
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
Certificado SN65LVDS31-32BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 16/02/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos