SN65LVDS31-32EVM

SN65LVDS31-32EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN65LVDS31-32EVM evaluation moduel (EVM) includes the SV65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS32 quad receiver. The SN65LVDS31 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant LVDS driver. The SN65LVDS32 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant receiver that has a passive open-circuit failsafe detection circuit. The failsafe circuit included in the SN65LVDS32 includes a pair of 300-kΩ pullup resistors on the bus pins.

Note: This tool replaces the SN65LVDS31/32A.

We offer a family of low-voltage differential signaling (LVDS) EVMs that are designed to analyze the electrical characteristics of our LVDS drivers and recevivers. We have four unique EVMs to evaluate the different classes of our LVDS devices. These EVMs support a combination of different drivers and receivers. The two LVDS drivers listed are pin compatible. The LVDS receivers listed are also pin compatible. The same printed circuit board (PCB) was used for all four EVMs and therefore the operating instructions included herein apply to all EVMs.


EVM options for LVDS devices

LVDS EVM tool number

 LVDS quad drivers 

  LVDS quad receivers 

SN65LVDS31

SN65LVDM31

SN65LVDS32

SN65LVDS32B

SN65LVDS33

SN65LVDS31-32EVM
(SLLP101-1)
X X  
SN65LVDS31-32BEVM
(SLLP101-2)
X  X 
SN65LVDM31-32BEVM
(SLLP101-3)
 X X 
SN65LVDS31-33EVM
(SLLP101-4)
X   X

Funciones
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS products
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE compliant for distribution within the European Community
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65LVDS31 — Controlador diferencial LVDS cuádruple de 400 Mbps y alta velocidad SN65LVDS31-EP — Transmisor LVDS cuádruple de producto mejorado SN65LVDS32 — Receptor diferencial LVDS cuádruple de 400 Mbps y alta velocidad SN75LVDS31 — Controladores del diferencial de alta velocidad cuádruples SN75LVDS32 — Receptores del diferencial de alta velocidad cuádruples
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65LVDS31-32EVM — Módulo de evaluación SN65LVDS31-32EVM para SNx5LVDS31 y SNx5LVDS32

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65LVDS31-32EVM — Módulo de evaluación SN65LVDS31-32EVM para SNx5LVDS31 y SNx5LVDS32
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
Certificado SN65LVDS31-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 16/02/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos