SN65LVDS386EVM

SN65LVDS386EVM

Haga su pedido ahora

Información general

We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver to multiple receivers). Detailed instructions and diagrams have been included for the above-mentioned interconnections to facilitate setup and help system designers decrease design cycle time.

The EVMs for the driver (SN65LVDS387EVM) and receiver (SN65LVDS386EVM) use the same printed-wiring board (PWB).

Funciones
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS devices
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE-compliant for distribution within the European Community
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65LVDS386 — Receptor LVDS de 16 canales SN65LVDS388A — Receptor LVDS octal SN65LVDT386 — Receptor de 16 canales SN65LVDT388A — Receptor LVDS octal SN75LVDS386 — Receptor LVDS de 16 canales SN75LVDS388A — Receptor LVDS octal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65LVDS386EVM — 16-channel LVDS Receiver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65LVDS386EVM — 16-channel LVDS Receiver Evaluation Module
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
Certificado SN65LVDS386EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module 27/06/2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos