SN74AVC2T244EVM

SN74AVC2T244EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN74AVC2T244 is a 2-bit voltage level translator. This translator is a single direction voltage translator, with OE. When the output-enable (OE) input is high, all outputs are placed in the high-impedance state. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes.

The SN74AVC2T244 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

Funciones
  • 2-bit Unidirectional Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
Conversión de tensión
SN74AVC2T244 — Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN74AVC2T244EVM 19/09/2011
Certificado SN74AVC2T244EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos