SN74AXC4T774EVM

SN74AXC4T774EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM está diseñado para admitir SN74AXC4T774 en encapsulados RSV y PW. También es compatible con versiones anteriores para permitir el uso del dispositivo SN74AVC4T774 existente en estos encapsulados. El dispositivo AXC pertenece a la familia de traducción controlada por dirección de baja tensión con tensión de funcionamiento de 0.65 V a 3.6 V con 1 2 mA de fuerza de accionamiento.

Funciones
  • Conector SMB de alta velocidad disponible
  • El puerto de tierra para cada pin de cabezal admite mediciones de alta velocidad
  • El pin OE tiene la opción de 10K Ω de resistencia de subida o bajada
  • Diseño optimizado para una conectividad de alta velocidad
  • El EVM es SPI, preparado para una interfaz JTAG con A[1:3] a B[1:3] y una dirección de señal de B4 a A4
Conversión de tensión
SN74AXC4T774 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con salidas de 3 estados y entradas de control de SN74AXC4T774-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con salidas de 3 estados y entradas de control de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN74AXC4T774EVM — EVM para dispositivo de traducción bidireccional controlado por dirección compatible con las interfaces de SPI, JTAG y UART

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN74AXC4T774EVM — EVM para dispositivo de traducción bidireccional controlado por dirección compatible con las interfaces de SPI, JTAG y UART
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
* EVM User's guide SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM PDF | HTML 29/10/2018
Certificado SN74AXC4T774EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos