SN74AXC8T245EVM

SN74AXC8T245EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM está diseñado para ser compatible con SN74AXC8T245, que es un dispositivo de traducción controlado por dirección de 8 canales. También existe la opción de poblar 1, 2, 4 canales LVC y AVC dirección controlada dispositivo de traducción. También es compatible con la retención de bus y los dispositivos Q1 en el mismo número de canales. El dispositivo AXC pertenece a la familia de traducción controlada por dirección de baja tensión con una tensión de funcionamiento de 0.65 V a 3.6 V con 12 mA de fuerza de accionamiento. Los AVC son dispositivos de conversión de baja tensión con una potencia de accionamiento inferior a los 12 mA. El LVC es un dispositivo de conversión de mayor tensión de 1.65 a 5.5 V con una potencia más alta de accionamiento de 32 mA.

Funciones
  • Conector SMB de alta velocidad disponible
  • El puerto de tierra (GND) para cada pin de cabezal admite mediciones de alta velocidad
  • Los pines DIR y OE tienen una bajada de 10,000 ohmios integrada
  • Diseño optimizado para una conectividad de alta velocidad
  • El dispositivo admite 2 pines DIR, cada uno que controla un banco de 4 canales
Conversión de tensión
SN74AXC4T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits con traducción de tensión configurable y salida d SN74AXC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits SN74AXC8T245-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con traducción de tensión configurable y salida d SN74AXCH4T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 4 bits SN74AXCH8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN74AXC8T245EVM — SN74AXC8T245 Evaluation Module for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN74AXC8T245EVM — SN74AXC8T245 Evaluation Module for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device
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
* EVM User's guide SN74AXC8T245 Evaluation Module 2/08/2017
Certificado SN74AXC8T245EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos