SN75LVCP600SEVM

SN75LVCP600SEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN75LVCP600SEVM is designed to provide easy evaluation of the LVCP600S. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to design the device in production designs.The interface to the EVM consists of two standard SATA connectors. Therefore, in order to connect the EVM to your system set up, you will most likely need 2 Standard SATA cables that are not provided with the EVM.

Funciones
  • Free-standing evaluation for SAS or SATA applications
  • Reference Design for cable extensions
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • De-Emphasis
    • Equalization
    • Squelch Threshold
  • Can be configured for either SAS or SATA applications
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
SN75LVCP600 — Recontrolador SATA de canal único de 1.5/3.0/6.0 Gbps SN75LVCP600S — Recontrolador SATA/SAS de canal único de 1.5/3.0/6.0 Gbps SN75LVCP601 — Recontrolador de 2 canales SATA de 6 Gbps SN75LVPE801 — Recontrolador SATA Express de 8.0 Gbps SN75LVPE802 — Recontrolador SATA Express de 2 canales y 8.0 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN75LVCP600SEVM — Evaluation Module for the LVCP600S

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN75LVCP600SEVM — Evaluation Module for the LVCP600S
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
* EVM User's guide SN75LVCP600S EVM User's Guide (Rev. A) 3/01/2019
Certificado SN75LVCP600SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos