SN75LVCP601EVM

SN75LVCP601EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The SN75LVCP601EVM is designed to facilitate easy evaluation of the LVCP601 using internal SATA connectors. Physical switches allow for simple configuration of the equalization, de-emphasis, and operation mode settings of the LVCP601. The EVM board has two internal SATA connectors, one for the host side and one for the device side of the redriver. This module also runs on a 3V supply voltage that is derived from the standard SATA power connection.

Funciones
  • Plug and Play design.
  • No external power required.
  • All device configuration pins accessible.
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
SN75LVCP601 — Recontrolador de 2 canales SATA de 6 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM Two Channel SATA 6Gbps Redriver/Equalizer Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM Two Channel SATA 6Gbps Redriver/Equalizer Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN75LVCP601 Customer EVM User Guide 23/10/2014
Certificado SN75LVCP601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos