SRC4392EVM-PDK

SRC4392EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

The SRC4392EVM-PDK provides a modular solution for evaluating the function and performance of the SRC4392 device from Texas Instruments. The PDK includes a motherboard (DAIMB) and a daughterboard (SRC4392EVM). These boards are plugged into each other to allow a complete solution for analysis of the SRC4392 device using a desk top computer. The modular design allows for common functions to be integrated onto the DAIMB motherboard, while device-specific functions are integrated onto the daughterboard EVM.

Funciones
  • Buffered headers support up to four audio and serial interfaces, compatible with I2S™ style or TDM data formats
  • Flexible reference and master clock generation are supported, using either onboard oscillators or external clock sources
  • Onboard linear regulators derive +1.8 V, +3.3 V, and +5 V power supplies from external supplies or the USB port
  • Power may be provided from a barrel plug 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm wall adapter (not included) or a +5 V power supply
  • LED indicators are provided for DIR Lock and SRC Ready output flags
CODEC de audio
SRC4392 — Convertidor combinado de velocidad de muestreo de gama alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SRC4392EVM-PDK — SRC4392 Módulo de evaluación (EVM) y placa base USB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SRC4392EVM-PDK — SRC4392 Módulo de evaluación (EVM) y placa base USB
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
* EVM User's guide SRC4382EVM-PDK and SRC4392EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 25/08/2016
Certificado SRC4392EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos