TAS2764EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAS2764EVM se utiliza para evaluar el TAS2764, un amplificador de audio swClase D con entrada digital mono optimizado para suministrar de forma eficiente alta potencia máxima en altavoces pequeños. El amplificador de Clase D es capaz de suministrar 13 W de potencia continua en una carga de 4 Ω con menos del 1 % de THD+N a una tensión de suministro de 12 V. El TAS2764EVM admite la evaluación y el desarrollo con el dispositivo TAS2764 a través de las siguientes interfaces:

  • Interfaz USB
  • Control de software a través de la GUI PurePath™ Console 3 (PPC3), USB-HID
  • Dispositivo de audio de clase USB, compatible con Microsoft® Windows® 7+
  • Cabezales externos de 100 mil
  • Interfaz PSIA, I2S o TDM
  • I2C
  • Control de apagado del hardware
  • Salida de interrupción

Funciones
  • Amplificador de audio de Clase D de entrada digital mono con detección de altavoz IV TAS2764
  • Evaluación mono o estéreo
  • Interfaz que utiliza el software de Windows PurePath Console 3
  • Datos de audio I2S desde USB o una fuente externa
  • Control I2C desde USB o una interfaz externa
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS2764 — Amplificador inteligente de 2.3 a 16 V con entrada digital de 13 W, detección de I/V, para la protec
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS2764EVM — Digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS2764EVM — Digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense evaluation module
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
* EVM User's guide TAS2764EVM User's Guide (Rev. A) 10/12/2020
Certificado TAS2764EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/11/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE — Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos