TAS5414BQ1DKDEVM

TAS5414BQ1DKDEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Evaluation Module for the TAS5414B-Q1 4 channel Class D automotive audio amplifier, in the DKD package. This evaluation module provides a platform to test the capabilities of the amplifier including EMC testing.

Funciones
  • Four channels Class D audio amplifier
  • Delivers 28 Watts per channel into 4 ohms and 50W into 2 ohms in car battery voltage
  • Full speaker diagnostics I2C control through an USB interface
  • Graphical User Interface includes Indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • Amplificadores de audio para uso automotriz
    TAS5414B-Q1 — Amp. audio clase D, 28W, 4 ch, entrada analógica SE 6-24V diagnóstico I2C y descarga de carga
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TAS5414BQ1DKDEVM — TAS5414B-Q1 DKD Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TAS5414BQ1DKDEVM — TAS5414B-Q1 DKD Evaluation Module

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Documentación técnica

    star
    = Principal documentación seleccionada por TI
    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 2
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide TAS5414B and TAS5424B Evaluation Module 21/12/2011
    Certificado TAS5414BQ1DKDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos