TAS5630PHD2EVM

TAS5630PHD2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TAS5630PHD2EVM PurePath™ Premier Pro customer evaluation module demonstrates theintegrated circuit TAS5630PHD from Texas Instruments (TI).The TAS5630PHD is a high-performance, integrated Stereo Feedback Analog-Input Digital Amplifier Power Stage designed to drive 4Ω speakers at up to 300W per channel. This amplifier requires only a simple passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.This EVM is configured with 2 BTL channels and the possibility to apply either a single ended or adifferential analog input signal. It is also possible to configure the two BTL channels into one parallel BTL (PBTL) channel.The OPA1632 is a High Performance Fully Differential Audio Op Amp designed to allow operation with single ended or differential input signals to the EVM. This EVM is a complete stereo analog input 2 × 300 W power amplifier ready for evaluation and great music.

Funciones
  • Stereo PurePath™ Premier Pro evaluation module.
  • Self-contained protection system (short circuit and thermal).
  • Standard 1VRMS single ended line input or differential input.
  • Double-sided, plated-through PCB layout.
Amplificadores de audio de uso general
TAS5630B — Amplificador de audio analógico Clase D con salida estéreo 300W, mono 400W y alimentación 25 a 52.5V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5630PHD2EVM — Módulo de evaluación TAS5630PHD

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5630PHD2EVM — Módulo de evaluación TAS5630PHD
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAS5630PHD2EVM User's Guide (Rev. A) 5/05/2010
Certificado TAS5630PHD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 20/09/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos