TAS5713PHPEVM

TAS5713PHPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TAS5713EVM evaluation module demonstrates the TAS5713 device from Texas Instruments. TheTAS5713 combines a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL) (2.0). For detailed information about the TAS5713EVM device, review the (device data sheet SLOS637). The Pulse Width Modulator (PWM) is based on TI's Equibit™ technology. The TAS5713 has additional audio processing features like 3D, Bass Boost and 2-band DRC.

Funciones
  • Channel evaluation module design
  • Self-contained protection systems and control pins
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Subwoofer connection—the PWM terminal provides the PWM signal and power to an externalsubwoofer board
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5713 — Amp. de audio clase D, bucle abierto, ent. digital estéreo 25 W y fuente dalim. de 8 V-26 V c/ EQ/DR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5713PHPEVM — Módulo de evaluación TAS5713PHP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5713PHPEVM — Módulo de evaluación TAS5713PHP
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
Certificado TAS5713PHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 25W Digital Input Amplifier with EQ and 2-band DRC 18/12/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos