TAS5720A-Q1EVM

TAS5720A-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TAS5720A-Q1EVM cuenta con el amplificador de audio Clase-D automotriz de bucle cerrado de entrada digital TAS5720A-Q1. El módulo de evaluación (EVM) se utiliza junto con la placa madre PurePath Console (PPCMB). Está equipada con un dispositivo TAS5720A-Q1, que permite el funcionamiento con tensiones de la fuente de alimentación de 4.5 V a 26.4 V. El TAS5720A-Q1EVM solo puede funcionar en modo mono PBTL. La alimentación de PVDD se proporciona a través del TAS5720A-Q1EVM y está regulada a 5 VCC y 3.3 VCC en la PPCMB. La PPCMB proporciona el I²S, I²C y 3.3 VCC al TAS5720A-Q1EVM.

Funciones
  • Amplificador de audio Clase D de bucle cerrado mono PBTL
  • La placa madre PurePath Console proporciona una ruta de señal de entrada flexible (USB, SPDIF y analógica).
  • Entorno de demostración, evaluación y desarrollo a través del software PurePath Console (GUI).

  • Placa de evaluación TAS5720A-Q1

Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5720A-Q1 — Amplificador de audio de Clase D, entrada digital, 25 W, 1 canales y alimentación de 4.5 V a 26.4 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20-W Digital Input Closed-Loop Automotive Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20-W Digital Input Closed-Loop Automotive Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) 19/12/2013
Certificado TAS5720A-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos