TAS5729MDEVM

TAS5729MDEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TAS5729MDEVM demonstrates the TAS5721xx / TAS5723xx / TAS5729xx devices from Texas Instruments. The TAS5721 / TAS5723 / TAS5729 combine a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two single-ended speakers with a BTL subwoofers (2.1) with TAS5721xx & TAS5723xx device’s OR two bridge-tied speakers (BTL) (2.0) with TAS5721xx, TAS5723xx & TAS5729xx device.

For detailed information about the TAS5721 / 23 / 29xx device, review the device data sheet. To evaluate TAS5723xx or TAS5729xx free samples are available

Funciones
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
  • Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
    TAS5729MD — Amp. audio digital clase D entrada abierta, 12 W estéreo, 24 W mono, sum. 4.5 a 26.4 V HP
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TAS5729MDEVM — TAS5729MD Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TAS5729MDEVM — TAS5729MD Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TAS5721/23/29xx EVM User's Guide 14/06/2013
    Certificado TAS5729MDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos