TAS5806MEVM

TAS5806MEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TAS5806MEVM muestra el TAS5806M, un amplificador de audio estéreo de clase D con entrada digital, procesamiento mejorado y baja disipación de potencia. El EVM se utiliza junto con la placa madre de PurePath Console (PPCMB) y el software de PurePath Console 3. El EVM incluye dos dispositivos TAS5806M, lo que permite al usuario evaluar el dispositivo en modo estéreo y mono. Además, tener dos dispositivos en el EVM permite al usuario evaluar flujos de proceso que están diseñados específicamente para sistemas estéreo, mono o 2.1. La alimentación de PVDD se proporciona a través del TAS5806MEVM y está regulada a 5 VCC y 3.3 VCC en la PPCMB. La PPCMB proporciona el I2S, I2C y 3.3 VCC al TAS5806MEVM.

Funciones
  • Soporte de tasa de muestreo de entrada de 96 kHz
  • 2.0, mono y compatible con 2.1
  • Funciona en BTL o PBTL
  • Enrutamiento flexible de la señal de entrada
  • Entorno de demostración, evaluación y desarrollo a través del software PurePath Console 3 (GUI)

  • Placa de evaluación TAS5806M

Amplificadores de audio de uso general
TAS5806M — Amplificador de audio de clase D con procesamiento, estéreo de 23 W, mono de 45 W, fuente de aliment
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación TAS5806MEVM y, para el ajuste y evaluación del TAS5806M, solicite la placa base de la consola PurePath™ para el diseño y desarrollo del sistema de audio
  2. Solicite acceso al software PurePath™ Console 3 y TAS5806M. Solicitar ahora
  3. Lea la Guía del usuario del TAS5806MEVM, la Guía de ajuste general para la familia TAS58xx, la nota de aplicación, y la nota de aplicación sobre los flujos de proceso del TAS5805M, TAS5806M y TAS5806MD.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5806MEVM — TAS5806M evaluation module for inductor-less digital input, stereo, closed-loop Class-D audio amp

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5806MEVM — TAS5806M evaluation module for inductor-less digital input, stereo, closed-loop Class-D audio amp

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAS5806MEVM User's Guide 31/05/2019
Certificado TAS5806MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos