TAS5822MEVM

TAS5822MEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TAS5822MEVM es un módulo de evaluación (EVM) que muestra el TAS5822M. El TAS5822M es un amplificador de audio de bucle cerrado estéreo de clase D con entrada digital con procesamiento mejorado y baja disipación de potencia en reposo. El TAS5822MEVM es un EVM independiente que tiene una sola entrada de fuente de alimentación, control USB a través de PurePath Control Console 3 (PPC3) y opciones de entrada de audio flexibles.

Funciones
  • Módulo de evaluación independiente
  • Funciona con inicialización I2c
  • Control GUI a través del puerto USB
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5822M — Amp. clase D, bucle cerrado, entrada digital, estéreo, 35 W, s/ inductor c/ proc. mejorado de 96 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5822MEVM — 35-W, inductor-less, digital input Class-D amplifier evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5822MEVM — 35-W, inductor-less, digital input Class-D amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide TAS5822M Evaluation Module User's Guide 9/10/2020
Certificado TAS5822MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE — Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos