TAS5825PEVM

TAS5825PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TAS5825PEVM muestra el último amplificador de audio TAS5825P de clase D y entrada digital de TI con el algoritmo Hybrid-Pro. Un TAS5825P, que se puede configurar para una carga ligada al puente (BTL) o una carga ligada al puente paralela (PBTL), proporciona una salida Hybrid-Pro para el pin de puente completo (FB) de LM5155. Puede demostrar el control dinámico de PVDD basado en el resultado del seguimiento de sobres de la salida de audio, que es el típico caso de usuario con una entrada de batería de 1 celda y un rango de refuerzo de PVDD del TAS5825P de 5 V a 16 V.

Funciones
  • Algoritmo Hybrid-Pro de para el seguimiento de sobres de audio
  • Integra LM5155 para proporcionar una referencia de diseño del sistema del cliente
  • Entrada de batería de 1 celda de cliente clave y caso de usuario de carril de alimentación de audio con refuerzo a entre 5 V y 16 V
  • Salida Hybrid-Pro flexible del TAS5825P a la capacidad de placa del sistema del cliente
  • Entorno de demostración, evaluación y desarrollo a través del software PurePath Console 3 (GUI)

  1. Solicite el módulo de evaluación.
  2. Solicite acceso a PurePath™ Console y al software TAS5825P.
  3. Descargue la guía del usuario del módulo de evaluación TAS5825P.

Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5825P — Amp. de aud. cl. D c/entrada dig. y ctrl. de clase H de 4.5 V a 26.4 V c/inact. ultrab. y efic. sup.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5825PEVM — TAS5825P high efficiency class-D audio amplifier with Hybrid-Pro algorithm evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5825PEVM — TAS5825P high efficiency class-D audio amplifier with Hybrid-Pro algorithm evaluation module
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
* EVM User's guide TAS5825PEVM Evaluation Module User's Guide 3/09/2019
Certificado TAS5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE — Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos