TCA7408-5405EVM

TCA7408-5405EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TCA7408-5405EVM is designed to show the used of multiple TI products on a single evaluation board. It shows how the single-wire 5-bit output expander TCA5405 is used to generate LED blinking functions. The Single wire interface is implemented using a single GPIO port on the MSP430, and very simple firmware embedded in the device. The TCA7408 GPIO expander is used to an input handler, that detects Key presses and notifies the MSP430. The EVM also has the TPL0401 that is used for RGB color mixing in conjunction with the TLC59108.

Funciones
  • Works with MSP430 Launchpad
  • Illustrates the use of TPL0401 DPOT for color mixing
  • TCA7408 used for key press detection
  • Shows the use of Single wire self timed interface in TCA5405
  • Color mixing, LED blinking control
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI
TCA5405 — Expansor de salida de un solo cable de 1.65 V a 3.6 V con temporizador de 5 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCA7408-5405EVM — Evaluation module for TCA7408 and TCA5405

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCA7408-5405EVM — Evaluation module for TCA7408 and TCA5405
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
* EVM User's guide TCA7408EVM,TCA5405EVM 7/12/2011
Certificado TCA7408-5405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos