TCA9802EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TCA9802EVM permite al usuario conectar la alimentación y el búfer y convertir comandos de circuito interintegrado (I2C) al dispositivo esclavo integrado, el TMP102. El módulo de evaluación (EVM) le permite al diseñador cargar y probar diferentes cargas capacitivas y le da la opción de reemplazar una resistencia en serie por un inductor para emular la inductancia parásita de los cables. Parámetros tales como el tiempo de ascenso, el consumo de potencia y los tiempos de retardo se pueden evaluar de forma sencilla y precisa.

Funciones
  • Evalúe el TCA980x contra cambiadores de nivel de corriente de manera sencilla
  • Evalúe dispositivos con diferentes cargas de capacitancia o inductancia de manera sencilla
  • Sensor de temperatura en placa para evaluar la fiabilidad de la comunicación para diferentes condiciones de carga
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
TCA9800 — Repetidor/búfer I2C/SMBus de 400 kHz y 2 bits de traducción de nivel con fuente de corriente interna TCA9801 — Repetidor/búfer I2C/SMBus de 400 kHz y 2 bits de traducción de nivel con fuente de corriente interna TCA9802 — Repetidor/búfer I2C/SMBus de 400 kHz y 2 bits de traducción de nivel con fuente de corriente interna TCA9803 — Repetidor/búfer I2C/SMBus de 400 kHz y 2 bits de traducción de nivel con fuente de corriente interna
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCA9802EVM — TCA980x Family of I²C and SMBus Level Shifters Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCA9802EVM — TCA980x Family of I²C and SMBus Level Shifters Evaluation Module
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
* EVM User's guide TCA9802 I2C Buffer Evaluation Module 21/03/2017
Certificado TCA9802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos