TCAN-SOIC8-EVM

TCAN-SOIC8-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TCAN-SOIC8-EVM se desarrolló para ofrecer a los usuarios la opción de evaluar cualquier dispositivo transceptor CAN DE 8 pines de Texas Instruments. La placa proporciona flexibilidad de evaluación con opciones de puente y huella de componentes.

Funciones
  • Terminación estándar y dividida en el bus CAN
  • Espacios para condensadores de filtro, reactancia de modo común y diodo TVS para la protección del bus CAN del ruido de radiofrecuencia (RF) y pulsos transitorios
  • Espacios para una toma SOIC común de 8 pines y una carga CAN SiC
  • Conector DSUB9 con señales de bus CAN y GND para conexiones típicas del mazo de cables de automóviles
  • Todas las señales digitales de configuración y control se llevan a un encabezado para un fácil acceso
  • Puentes multidireccionales para diferentes usos funcionales de pines genéricos
Transceptores CAN
SN55HVD251 — Transceptor CAN industrial SN65HVD230 — Transceptor CAN de 3.3 V con modo de espera SN65HVD231 — Transceptor CAN de 3.3 V con modo de suspensión SN65HVD232 — Transceptor CAN de 3.3 V SN65HVD233 — Transceptor CAN de 3.3 V con modo de espera, con circuito de retorno SN65HVD234 — Transceptor CAN de 3.3 V con modo de suspensión SN65HVD235 — CAN con modo de espera de 3.3 V, con circuito de retorno con detección automática de velocidad en ba SN65HVD251 — Transceptor CAN de alta velocidad con retardo de circuito corto TCAN1042-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1042G-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de 5 Mbps de calidad au TCAN1042GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi TCAN1042H — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042H-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas del bus con velocidad de datos flexible de 70 V, de cal TCAN1042HG — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042HG-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas del bus de 70 V con velocidad de datos flexible de 5 Mb TCAN1042HGV — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1042HV — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042HV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas del bus con selector de nivel de E/S y velocidad de dat TCAN1042V-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi TCAN1044-Q1 — Transceptor CAN de alta velocidad de calidad automotriz TCAN1044A-Q1 — Transceptor CAN mejorado con modo de espera de calidad automotriz TCAN1044AEV-Q1 — Transceptor CAN FD mejorado con modo de espera de calidad automotriz 0 TCAN1044V — Transceptor CAN FD con protección contra fallas con modo de espera y compatibilidad con E/S de 1. TCAN1057A-Q1 — Transceptor CAN mejorado con modo silencioso para automoción TCAN1057AEV-Q1 — Transceptor de CAN de grado 0 mejorado con modo silencioso para automoción TCAN1462-Q1 — Transceptor FD de red de área de controlador (CAN) con capacidad de mejora de señal y modo de espera TCAN1472-Q1 — Transceptor CAN FD con capacidad de mejora de señal automotriz y modo de espera TCAN330 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN332 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN334 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN337 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN3403-Q1 — Transceptor CAN con velocidad de datos flexible (FD) de 3.3 V, E/S flexible y modo de espera para au TCAN3404-Q1 — Transceptor CAN con velocidad de datos flexible (FD) de 3.3 V y modos de apagado y de espera para au TCAN3413 — Transceptor CAN FD de 3.3 V con E/S flexible y modo de espera TCAN3414 — Transceptor CAN FD de 3.3 V con apagado y modo de espera TCAN4420 — Transceptor CAN con control de polaridad TCAN6062 — Transceptor CAN XL con modo de espera TCAN6062-Q1 — Transceptor automotriz CAN XL con modo de espera TCAN844-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz con costo optimizado TCAN857-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz, con costo optimizado y modo silencioso TCAN942H-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz compatible con sistemas de 48 V TCAN944-Q1 — Transceptor automotriz CAN con modo de espera TCAN957-Q1 — Transceptor automotriz CAN con modo silencioso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN-SOIC8-EVM — Módulo de evaluación universal para transceptores CAN en encapsulado SOIC de 8 pines

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN-SOIC8-EVM — Módulo de evaluación universal para transceptores CAN en encapsulado SOIC de 8 pines

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Universal 8-pin CAN Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 5/09/2024
Certificado TCAN-SOIC8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos