TCAN1042DEVM

TCAN1042DEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) viene con el transceptor CAN TCAN1042D preinstalado de fábrica. El usuario puede configurar el módulo de evaluación CAN EVM para utilizarse con todas las familias de transceptores CAN de TI. TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 y SN65HVDA54x pueden utilizarse reemplazando el transceptor y configurando los puentes en el EVM. El EVM tiene configuraciones para la evaluación básica de CAN, varios ajustes de carga y terminación necesarios para evaluar el rendimiento del transceptor CAN.

Funciones
  • Cumple con los requisitos de ISO11898‑2
  • El rango de tensión de E/S admite los MCU de 3,3 V y 5 V
  • Comportamiento pasivo ideal cuando está sin potencia
    • Los pines del bus presentan alta impedancia (sin carga para el bus en funcionamiento)
    • Los pines lógicos son de alta impedancia
    • Encendido y apagado con un funcionamiento sin fallas en el bus
  • Las funciones de protección incluyen:
    • Protección ESD de pines de bus
      • HBM ESD ±25 kV
      • IEC ESD ±12 kV
    • Protección contra fallas en el bus de ±14 V.
    • Protección contra baja tensión en los pines de suministro
    • Tiempo de espera dominante (DTO) en TXD (conductor)
    • Tiempo de espera dominante (DTO) en RXD (receptor)
    • Protección de apagado térmico
  • Caracterizado para operación de –40 °C a +125 °C
Transceptores CAN
SN55HVD233-SEP — Transreceptor CAN de 3.3 V con tolerancia a la radiación y modo de espera TCAN1042-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1042G-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de 5 Mbps de calidad au TCAN1042GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi TCAN1042H — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042H-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas del bus con velocidad de datos flexible de 70 V, de cal TCAN1042HG — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042HG-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas del bus de 70 V con velocidad de datos flexible de 5 Mb TCAN1042HGV — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1042HV — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1042HV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas del bus con selector de nivel de E/S y velocidad de dat TCAN1042V-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi TCAN1044-Q1 — Transceptor CAN de alta velocidad de calidad automotriz TCAN1044A-Q1 — Transceptor CAN mejorado con modo de espera de calidad automotriz TCAN1044AEV-Q1 — Transceptor CAN FD mejorado con modo de espera de calidad automotriz 0 TCAN1044V — Transceptor CAN FD con protección contra fallas con modo de espera y compatibilidad con E/S de 1. TCAN1051-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible y modo de reposo de cal TCAN1051G-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de 5 Mbps y modo de rep TCAN1051GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1051H — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1051H-Q1 — Transceptor CAN FD con protección contra fallas de bus de 70 V con velocidad de datos flexible y mod TCAN1051HG — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1051HG-Q1 — Transceptor CAN FD con protección contra fallas de bus de 70 V con velocidad de datos flexible de 5  TCAN1051HGV — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1051HGV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1051HV — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible TCAN1051HV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1051V-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz TCAN1057A-Q1 — Transceptor CAN mejorado con modo silencioso para automoción TCAN1462-Q1 — Transceptor FD de red de área de controlador (CAN) con capacidad de mejora de señal y modo de espera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN1042DEVM — TCAN10xx Módulo de evaluación de la red de área del controlador (CAN)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN1042DEVM — TCAN10xx Módulo de evaluación de la red de área del controlador (CAN)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TCAN Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 16/03/2021
Certificado TCAN1042DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Explore the non-speed-related benefits of CAN FD PDF | HTML 12/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos