TCAN332EVM

Información general

El EVM viene con el transceptor CAN TCAN332 preinstalado de fábrica. El usuario puede configurar el EVM CAN para utilizarse con todas las familias de transceptores CAN de TI, incluidas las siguientes: SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 y SN65HVDA54x reemplazando el transceptor y configurando los puentes en el EVM. El EVM tiene configuraciones para la evaluación básica de CAN, varios ajustes de carga y terminación necesarios para evaluar el rendimiento del transceptor CAN.

Funciones
  • Cumple con los requisitos de ISO11898‑2
  • El rango de tensión de E/S admite MCU de 3.3 V a 5 V
  • Comportamiento pasivo ideal cuando está sin potencia
    • Los pines del bus presentan alta impedancia (sin carga para el bus en funcionamiento)
    • Los pines lógicos son de alta impedancia
    • Encendido y apagado con un funcionamiento sin fallas en el bus
  • Funciones de protección
    • Protección ESD de pines de bus
      • HBM ESD ±25 kV
      • IEC ESD ±12 kV
    • Protección contra fallas en el bus de ±14 V
    • Protección contra baja tensión en los pines de alimentación
    • Tiempo de espera dominante (DTO) en TXD (conductor)
    • Tiempo de espera dominante (DTO) en RXD (receptor)
    • Protección de apagado térmico
  • Caracterizado para operación de –40 °C a 125 °C
Transceptores CAN
TCAN330 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN330G — Transceptores CAN de 3.3 V con CAN FD (velocidad de datos flexible) TCAN332 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN332G — Transceptores CAN de 3.3 V con CAN FD (velocidad de datos flexible) TCAN334 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN334G — Transceptores CAN de 3.3 V con CAN FD (velocidad de datos flexible) TCAN337 — Transceptores CAN de 3.3 V TCAN337G — Transceptores CAN de 3.3 V con CAN FD (velocidad de datos flexible) TCAN3403-Q1 — Transceptor CAN con velocidad de datos flexible (FD) de 3.3 V, E/S flexible y modo de espera para au TCAN3404-Q1 — Transceptor CAN con velocidad de datos flexible (FD) de 3.3 V y modos de apagado y de espera para au TCAN3413 — Transceptor CAN FD de 3.3 V con E/S flexible y modo de espera TCAN3414 — Transceptor CAN FD de 3.3 V con apagado y modo de espera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN332EVM — TCAN33x Dual Site Industrial CAN Evaluation Module (EVM)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN332EVM — TCAN33x Dual Site Industrial CAN Evaluation Module (EVM)
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
* EVM User's guide TCAN EVM User Guide 3/11/2015
Certificado TCAN332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos