TCAN5102EVM

TCAN5102EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers on the EVM.

Funciones
  • Standard and split termination on the CAN bus
  • Pads for CANH / CANL short to battery test
  • Footprints for filter capacitors, common-mode choke, and TVS diode for CAN bus protection from RF noise and transient pulses
  • Footprints for common 8-pin and 14-pin SOIC transceivers
  • DSUB9 connector with the CAN bus signals and GND for typical automotive cable harness connections
  • All digital signals for configuration and control brought out to a header for easy access
  • Multifunctional jumpers for different functional use of generic pins
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

TCAN5102EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TCAN5102-Q1 Automotive Self-supplied CAN FD Light Responder to SPI, UART, or I2C Controller PDF | HTML 30/09/2025
Certificado TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos