TDP0604EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TDP0604 es un PCB creado para ayudar a los clientes a evaluar el TDP0604 para aplicaciones de video con interfaces HDMI. Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para las implementaciones del TDP0604. Se pueden proporcionar archivos de diseño o diseño de una PCB a pedido para proporcionar ilustraciones de diseño de PCB de las reglas de enrutamiento o ubicación con un componente TDP0604.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Tres opciones de activación/restablecimiento de dispositivo para usar con el EVM
  • Acceso local I2C
  • Una toma de alimentación de CC (J9) para aceptar un adaptador de alimentación de pared de 5 V. Alternativamente, es posible alimentar el EVM desde el conector USB micro B.
  • Configuración disponible a través de puentes
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TDP0604 — Recontrolador DP++ HDMI 2.0 de 6 Gbps 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TDP0604EVM — TDP0604 Módulo de evaluación del recontrolador DP++ 1.1 a HDMI 2.0

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDP0604EVM — TDP0604 Módulo de evaluación del recontrolador DP++ 1.1 a HDMI 2.0
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
* EVM User's guide TDP0604 EVM Users Guide PDF | HTML 9/12/2021
Certificado TDP0604EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos