TDP1204EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TDP1204 es una PCB para evaluar el TDP1204 para aplicaciones de video con interfaces HDMI. Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para las implementaciones del TDP1204. 

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Tres opciones de encendido y reinicio del dispositivo para usar con el EVM
  • Acceso local I2C
  • Una toma de alimentación de CC (J9) para aceptar un adaptador de alimentación de pared de 5 V.
  • Alimentación desde el conector USB Micro B
  • Configuración disponible a través de puentes
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TDP1204 — Recontrolador de fuente DP++ 1.1 a HDMI 2.1 a 12 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TDP1204EVM — TDP1204 HDMI 1.4/2.0 redriver evaluation module 

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDP1204EVM — TDP1204 HDMI 1.4/2.0 redriver evaluation module 
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
* EVM User's guide TDP1204 EVM User's Guide PDF | HTML 6/04/2022
Certificado TDP1204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 5/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos