TDP142EVM

Información general

El TDP142 es un recontrolador lineal de DisplayPortTM (DP) capaz de monitorear las señales AUX y HPD. El dispositivo cumple con el estándar VESA DisplayPort, versión 1.4, y es compatible con una interfaz Main Link de 1 a 4 carriles, con señalización de hasta HBR3 (8.1 Gbps por carril). Además, este dispositivo es independiente de la posición. Este se puede colocar dentro de la fuente, el cable o el disipador, con lo que se consigue un componente de “pérdida negativa” en el balance de enlace global.

Funciones
  • Diseño para conectar y usar.
  • El EVM se potencia mediante USB VBUS o una entrada de CC de 5 a 5.5 V a través de una toma de alimentación.
  • Acceda al bus I2C a través de encabezados
  • Configurable mediante interruptores DIP
Búferes y controladores no inversores
SN74AHC1G125 — Búfer simple de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

 

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TDP142 — Recontrolador lineal DP1.4 de 8,1 Gbps TDP142-Q1 — Recontrolador lineal DP1.4 automotriz de 8.1 Gbps

 

Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TDP142EVM — TDP142 Módulo de evaluación del recontrolador lineal DisplayPort™ de 8.1 Gbps

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDP142EVM — TDP142 Módulo de evaluación del recontrolador lineal DisplayPort™ de 8.1 Gbps
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
* EVM User's guide TDP142EVM User's Guide 13/11/2017
Certificado TDP142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos