TDP158RSBEVM

TDP158RSBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TDP158 es una PCB creada para ayudar a los clientes a evaluar el dispositivo TDP158 para aplicaciones de video.  Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para la implementación del TDP158 en el encapsulado RSB.  Se pueden proporcionar archivos de diseño/diseño de PCB a pedido para proporcionar ilustraciones de diseño de PCB de las reglas de enrutamiento/ubicación.

Funciones
  • Conexión DisplayPort para la fuente y conexión HDMI para el disipador
  • El EVM se puede alimentar mediante un adaptador de alimentación de pared 5-V, una alimentación externa o a través de un cable micro USB
  • Comunicaciones I2C con fines de depuración y control
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

 

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TDP158 — Recontrolador DP++ 1.1 a HDMI 2.0 de 6 Gbps

 

Convertidores de CC/CC
TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V TPS62150 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3

 

PHY y puentes USB
TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TDP158RSBEVM — Módulo de evaluación del recontrolador de 6 Gbps con acoplamiento de CA a TMDS y HDMI™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TDP158RSBEVM — Módulo de evaluación del recontrolador de 6 Gbps con acoplamiento de CA a TMDS y HDMI™
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
* EVM User's guide TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 9/02/2018
Certificado TDP158RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos